W jednym cyklu roboczym napunktować, wywiercić i przykręcić za pomocą narzędzi elektrycznych lub pneumatycznych. Dla grubości blachy: 0,8 – 3 mm.
- Nr kat.:
- SZ 2487000
- Wersja
- Śruby samogwintujące
- Opis produktu
- Napunktować, wywiercić i dokręcić narzędziami elektrycznymi lub pneumatycznymi. Rozmiar klucza: 8 mm
- Zastosowania
- Do grubości blachy: 0,8 - 3 mm
- Wymiary
- Gwint: ST 4,8
Długość gwintu: 9,5 mm - Gwint
- ST 4,8
- Opak.
- 300 szt.
- Waga netto
- 0,6 kg
- Masa brutto
- 0,82 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177025042
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC002341
- ECLASS 8.0
- 23110118
- Opis produktu
- SZ Śruby samogwintujące, do gwintu ST 4,8