Do elektronicznych podzespołów wsuwanych, podzespołów montażowych 482,6 mm (19") i płyt zaślepiających.
- Nr kat.:
- DK 7094100
- Wersja
- Wkręt z rowkiem krzyżowym
- Opis produktu
- Do elektronicznych podzespołów wsuwnych, 482,6 mm (19") elementów wbudowanych i płyt zaślepiających.
- Zakres dostawy
- Łącznie z podkładką z tworzywa sztucznego
- Wskazówki dotyczace montażu
- Maks. moment dokręcania 3 Nm
- Wymiary
- Gwint: M6
Długość gwintu: 16 mm - Opak.
- 50 szt.
- Waga netto
- 0,25 kg
- Masa brutto
- 0,28 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177663015
- ETIM 9
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Opis produktu
- DK Śruby mocujące, wkręt z rowkiem krzyżowym M6x16 mm,