Śruby mocujące

Nr kat.: DK 7094130

Do elektronicznych podzespołów wsuwanych, podzespołów montażowych 482,6 mm (19") i płyt zaślepiających.

Nr kat.:
DK 7094130
Wersja
Gniazdo sześciokątne 25
Opis produktu
Do elektronicznych podzespołów wsuwnych, 482,6 mm (19") elementów wbudowanych i płyt zaślepiających.
Zakres dostawy
Łącznie z podkładką z tworzywa sztucznego
Wskazówki dotyczace montażu
Maks. moment dokręcania 3 Nm
Wymiary
Gwint: M5
Długość gwintu: 16 mm
Opak.
50 szt.
Waga netto
0,15 kg
Masa brutto
0,18 kg
Numer taryfy celnej
73181900
EAN
4028177663046
ETIM 9
EC000889
ECLASS 8.0
23110190
Opis produktu
DK Śruby z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, M5 x 16 mm, wielkość bitu: 25