Pasuje do nakrętek zatrzaskowych, nakrętek nasuwanych, nakrętek klatkowych i nakrętek wtykowych, wymiar M6 x 12.
- Nr kat.:
- SZ 2504500
- Wersja
- Śruby z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym
- Opis produktu
- Blachowkręty z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym do optymalnego przeniesienia momentu obrotowego, przedłużenia trwałości narzędzia i większego bezpieczeństwa połączeń skręcanych przy dociąganiu.
- Wymiary
- Gwint: M6
Długość gwintu: 12 mm - Gwint
- M6
- Opak.
- 300 szt.
- Waga netto
- 0,9 kg
- Masa brutto
- 1,2 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177214811
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Opis produktu
- SZ Śruby z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, do gwintu M6