Pasuje do nakrętek zatrzaskowych, nakrętek nasuwanych, nakrętek klatkowych i nakrętek wtykowych, wymiar M8 x 12.
- Nr kat.:
- SZ 2504800
- Wersja
- Śruby z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym
- Opis produktu
- Blachowkręty z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym do optymalnego przeniesienia momentu obrotowego, przedłużenia trwałości narzędzia i większego bezpieczeństwa połączeń skręcanych przy dociąganiu.
- Wymiary
- Gwint: M8
Długość gwintu: 12 mm - Gwint
- M8
- Opak.
- 300 szt.
- Waga netto
- 1,8 kg
- Masa brutto
- 2,088 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177463004
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Opis produktu
- SZ Śruby z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, do gwintu M8