Zapewnia różne możliwości mocowania szyny montażowej 23 x 23 mm. Przykładowo do podpierania powierzchni zewnętrznych lub do tworzenia dodatkowej płaszczyzny wewnętrznej.
Do uniwersalnego mocowania profili C, nośnych lub szyn prowadzących kable (profil kątowy). Bocznie do uchwycenia szyn lub rolek kształtujących kable (Ø 20 mm). Punkty mocowania z gwintem M8.
Do mocowania wsporników montażowych bezpośrednio na tylnej ścianie skrzynek zaciskowych KX i obudów typu Bus KX Stwarza dodatkową płaszczyznę montażową z większą o 10 mm głębokością montażową bez mechanicznej obróbki obudowy.
Do AE. Jako akcesoria do dodatkowej zabudowy wnętrza, np. montażu łączników kabli, szyn montażowych PS, szyn montażowych i profilowych C (np. dla drugiej płaszczyzny montażowej).
Kątownik do montażu pokryw zabezpieczenia przed dotykiem w skrzynkach zaciskowych KX o głębokości 120 mm. Zabezpieczenie przed nieupoważnionym lub przypadkowym dostępem do komponentów pod napięciem w szafie.