Zapewnia różne możliwości mocowania szyny montażowej 23 x 23 mm. Przykładowo do podpierania powierzchni zewnętrznych lub do tworzenia dodatkowej płaszczyzny wewnętrznej.
- Nr kat.:
- TS 8800370
- Opis produktu
- Oferuje różne możliwości mocowania szyny montażowej 23 x 23 mm. Np. do podpierania powierzchni zewnętrznych lub do utworzenia dodatkowego wewnętrznego poziomu.
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Zakres dostawy
- Wraz z 24 blachowkrętami 5,5 x 13 mm.
- Możliwości montażu
- Na pionowym profilu szafy TS, SE ściśle do zewnętrznej strony szafy
- Na pionowym profilu szafy TS, VX SE do szerokości szafy w świetle
- Pasuje do typu obudowy
- TS
- VX SE
- Opak.
- 24 szt.
- Waga netto
- 1,08 kg
- Masa brutto
- 1,24 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177267046
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- TS Element mocujący, do mocowania szyny montażowej PS 23x23 mm, bezpośrednio w profilu TS