Do szybkiego mocowania szyny montażowej 23 x 23 mm.
- Nr kat.:
- SZ 4181000
- Opis produktu
- Do szybkiego mocowania szyny montażowej 23 x 23 mm.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Kątownik montażowy, lewy
Kątownik montażowy, prawy
Wraz z zestawem montażowym - Możliwości montażu
- Na pionowym profilu szafy TS, VX SE poprzez szynę adaptera do kompatybilności VX
- Na poziomym profilu szafy TS
- Na poziomym profilu szafy VX SE na dole
- Na poziomym profilu szafy VX SE na górze, w głębokości
- w szafach i szynach z systemem otworów prostokątnych 12,5 x 10,5 mm
- Pasuje do typu obudowy
- TS
- VX SE
- Opak.
- 12 szt.
- Waga netto
- 0,96 kg
- Masa brutto
- 1,044 kg
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177093348
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SZ Kątownik mocujący, do szybkiego mocowania szyny montażowej PS 23x23 mm