Do mocowania szyn montażowych chassis 23 x 73 mm lub szyn montażowych 23 x 23 mm.
- Nr kat.:
- TS 8800330
- Opis produktu
- Do mocowania szyn montażowych chassis 23 x 73 mm lub szyn montażowych 23 x 23 mm.
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Zakres dostawy
- 1 kpl. = 1 kombinowany element mocujący, 1 element ustalający, 3 blachowkręty 5,5 x 13 mm
- Możliwości montażu
- Na pionowym profilu szafy TS (siatka wymiarowa 25 mm, kroki 2 mm)
- Na poziomym profilu szafy VX SE na górze, w szerokości
- Pasuje do typu obudowy
- TS
- VX SE
- Opak.
- 6 szt.
- Waga netto
- 0,93 kg
- Masa brutto
- 1,12 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177230958
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- TS Element mocujący kombi TS, do bezpośredniego mocowania w profilu TS, szyn montażowych chassis PS 23x73 mm/ szyn montażowych PS 23x23 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi