Stwarza uniwersalne możliwości montażu systemów szyn w szafach i szynach z systemem otworów kwadratowych 12,5 x 10,5.
- Nr kat.:
- TS 4133000
- Opis produktu
- Do wielu możliwości rozbudowy.
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Zakres dostawy
- 12 bloków szybkiego montażu
12 nakrętek wtykanych M8
24 nakrętki czterokątne M8
24 śruby M8 x 16 mm - Możliwości montażu
- Na poziomym i pionowym profilu szafy VX
- Do szyny chassis systemowej do wewnętrznej płaszczyzny montażowej
- Na pionowym profilu szafy TS, VX SE poprzez nakrętkę zatrzaskową TS 8800.808 lub szynę adaptera do kompatybilności VX
- Na poziomym profilu szafy TS
- Na poziomym profilu szafy VX SE na dole
- Na poziomym profilu szafy VX SE na górze, w głębokości
- W szafach i szynach z systemem otworów prostokątnych 12,5 x 11 mm
- Pasuje do typu obudowy
- VX
- TS
- VX SE
- Opak.
- 12 szt.
- Waga netto
- 1,44 kg
- Masa brutto
- 1,52 kg
- Numer taryfy celnej
- 79070000
- EAN
- 4028177092129
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- TS Blok szybkiego montażu
- Dokumentacja
- Info sheet