Do montażu szyn profilowych i powierzchni montażowych z nachyleniem 45° w szafach i szynach z systemem otworów kwadratowych 12,5 x 10,5.
- Nr kat.:
- TS 4134000
- Opis produktu
- Do montażu szyn profilowych i powierzchni montażowych z pozycją ukośną 45°. Seryjnie z dwoma możliwościami mocowania: przewodząco z powierzchnią montażu lub z izolacją od powierzchni montażu.
- Materiał
- Elementy kątownikowe: cynkowy odlew ciśnieniowy
Elementy izolujące: tworzywo sztuczne - Zakres dostawy
- Element kątownikowy
Element izolujący
Śruba z materiału izolacyjnego
2 śruby mocujące
Nakrętka wtykowa M8 - Możliwości montażu
- Na poziomym i pionowym profilu szafy VX
- Do szyny chassis systemowej do wewnętrznej płaszczyzny montażowej
- Na elementach mocujących lub dystansowych
- Do bloku szybkiego montażu
- Na pionowym profilu szafy TS, VX SE poprzez nakrętkę zatrzaskową 8800.806 lub szynę adaptera do kompatybilności VX
- Na poziomym profilu szafy TS
- Na poziomym profilu szafy VX SE na dole
- Na poziomym profilu szafy VX SE na górze, w głębokości
- W szafach i szynach z systemem otworów prostokątnych 12,5 x 11 mm
- Pasuje do typu obudowy
- VX
- TS
- VX SE
- Opak.
- 12 szt.
- Waga netto
- 0,9 kg
- Masa brutto
- 0,995 kg
- Numer taryfy celnej
- 79070000
- EAN
- 4028177092143
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- TS Element kątownikowy
- Dokumentacja
- Info sheet