Do mocowania szyny systemowej chassis TS, gdy elementy takie jak płyta montażowa blokują dostęp do połączeń śrubowych.
- Nr kat.:
- TS 8612010
- Sposób działania
- Do mocowania podstawy montażowej chassis TS, gdy podzespoły takiej jak np. płyta montażową blokują dostęp do połączeń śrubowych.
- Może być także przykręcone na podstawie montażowej chassis lub ramie szafy i wykorzystywane jako uchwyt do pokryw ochrony przed dotykiem lub osłon wyłącznika głównego.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Opak.
- 12 szt.
- Waga netto
- 0,3 kg
- Masa brutto
- 0,329 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177522732
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- TS Mocowanie TS do systemu chassis 17 x 73 mm