Element mocujący do jednej płaszczyzny mocującej 482,6 mm (19")
- Nr kat.:
- DK 2090000
- Wersja
- 1 U
- Opis produktu
- Do łatwego przykręcenia komponentów zabudowy na płaszczyźnie montażowej 482,6 mm (19"). Prosty montaż od wewnątrz przez wsunięcie i zatrzaśnięcie na szynie profilowej.
- Korzyści
- Szybkie ustawianie i montaż zamiast poszczególnych nakrętek klatkowych
- Zintegrowany zestyk do wyrównania potencjałów
- Prefabrykowany wspornik 1 U z 3 nakrętkami klatkowymi z mocowaniem środkowym zgodnie ze standardem EIA 310
- Możliwość wielokrotnego demontażu i ponownego użycia
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Wskazówka
- Wszystkie obudowy w programie dostaw Rittal zostały już odpowiednio przygotowane do zastosowania mocowań 19". Nie możemy zagwarantować możliwości zastosowań w obudowach innych producentów.
- Wymiary
- Gwint: M5
- Opak.
- 24 szt.
- Waga netto
- 0,24 kg
- Masa brutto
- 0,36 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177802230
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Opis produktu
- Mocowanie DK 19", 1 U (M5), do szyn profilowych i ram montażowych
- Dokumentacja
- Info sheet