Do metrycznego mocowania na profilu szafy.
- Nr kat.:
- VX 4165500
- Korzyści
- Montaż na profilu szafy
- Zastosowana jako pomoc przy wprowadzaniu sprężyny dociskowej zapewnia bezpieczne, mechaniczne i elektryczne połączenie z otworami systemowymi
- Łatwe wsuwanie z boku
- Bezpieczne i łatwe luzowanie śrubokrętem
- Możliwości montażu
- Na poziomym i pionowym profilu szafy VX
- Do szyny systemowej chassis 23 x 64 mm
- Do szyny systemowej chassis 23 x 89 mm, stal nierdzewna
- Do szyn montażowych chassis 23 x 64 mm
- W szafach i szynach z systemem otworów prostokątnych 12,5 x 11 mm
- W VX SE na profilu szafy w połączeniu z szyną adapterową VX
- W ramie podłogowej VX SE
- null
- Wymiary
- Gwint: M8
- Pasuje do typu obudowy
- VX
- Gwint
- M8
- Opak.
- 20 szt.
- Waga netto
- 0,12 kg
- Masa brutto
- 0,158 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181692
- EAN
- 4028177920989
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Opis produktu
- VX Nakrętka klatkowa, gwint M8
- Dokumentacja
- Info sheet