Nakrętka klatkowa do VX

Nr kat.: VX 4166500

Do metrycznego mocowania na profilu szafy.

Nr kat.:
VX 4166500
Korzyści
Montaż na profilu szafy
Zastosowana jako pomoc przy wprowadzaniu sprężyny dociskowej zapewnia bezpieczne, mechaniczne i elektryczne połączenie z otworami systemowymi
Łatwe wsuwanie z boku
Bezpieczne i łatwe luzowanie śrubokrętem
Możliwości montażu
Na poziomym i pionowym profilu szafy VX
Do szyny systemowej chassis 23 x 64 mm
Do szyny systemowej chassis 23 x 89 mm, stal nierdzewna
Do szyn montażowych chassis 23 x 64 mm
W szafach i szynach z systemem otworów prostokątnych 12,5 x 11 mm
W VX SE na profilu szafy w połączeniu z szyną adapterową VX
W ramie podłogowej VX SE
null
Wymiary
Gwint: M5
Pasuje do typu obudowy
VX
Gwint
M5
Opak.
20 szt.
Waga netto
0,16 kg
Masa brutto
0,173 kg
Numer taryfy celnej
73181692
EAN
4028177942240
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Opis produktu
VX Nakrętka klatkowa, Gwint: M5
Dokumentacja
Info sheet