Ramowy element łączeniowy do szyn montażowych TS 17 x 17 mm

Nr kat.: SV 9673901

Do szyny montażowej TS 17 x 17 mm.

Nr kat.:
SV 9673901
Opis produktu
Element montażowy ze zintegrowanym systemem otworów M4 do zamocowania szyny montażowej TS 17 x 17 mm.
Zastosowania
Mocowany samoczynnie w siatce otworów TS i przykręcony do ramy śrubą.
Materiał
Cynkowy odlew ciśnieniowy
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Możliwości montażu
Na poziomym profilu szafy TS, VX SE
Na pionowym profilu szafy TS, VX SE
Może służyć również do zamocowania innych profili z siatką otworów TS.
Pasuje do typu obudowy
TS 8
Opak.
24 szt.
Waga netto
1,008 kg
Masa brutto
1,175 kg
Numer taryfy celnej
79070000
EAN
4028177543201
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
SV Ramowy element łączeniowy do szyn montażowych 17x17 mm