Szyna montażowa TS 17 x 17 mm do TS

Nr kat.: SV 9673940

Do tworzenia konstrukcji pomocniczej oddzielającej przestrzeń szyn zbiorczych oraz jako rusztowanie montażowe dla obciążeń małych i średnich.

Nr kat.:
SV 9673940
Wersja
Do zewnętrznego poziomu montażowego
Opis produktu
Profil montażowy z siatką otworów TS po trzech stronach. Odpowiednie do wykonania konstrukcji pomocniczej oddzielającej przestrzeń szyn zbiorczych. Do zastosowania w przypadkach indywidualnych jako w wsparcie montażowe dla małych i średnich obciążeń oraz mocowania na wewnętrznej lub zewnętrznej płaszczyźnie montażowej szafy TS 8.
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
Długość
262,5 mm
Pasujący do
Typ obudowy: TS 8
Szerokość: = 400 mm
Głębokość: = 400 mm
Opak.
12 szt.
Waga netto
1,2 kg
Masa brutto
1,261 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177543485
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
SV Szyna montażowa 17x17 mm, dł.: 262,5 mm, do TS