Do tworzenia konstrukcji pomocniczej oddzielającej przestrzeń szyn zbiorczych oraz jako rusztowanie montażowe dla obciążeń małych i średnich.
- Nr kat.:
- SV 9673953
- Wersja
- Do poziomego rozdziału w systemie szyn zbiorczych w obszarze tylnym u góry
- Opis produktu
- Profil montażowy z siatką otworów TS po trzech stronach. Odpowiednie do wykonania konstrukcji pomocniczej oddzielającej przestrzeń szyn zbiorczych. Do zastosowania w przypadkach indywidualnych jako w wsparcie montażowe dla małych i średnich obciążeń oraz mocowania na wewnętrznej lub zewnętrznej płaszczyźnie montażowej szafy TS 8.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Długość
- 487,5 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
- OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
- = 450 ‐ = 500
- Opak.
- 12 szt.
- Waga netto
- 2,16 kg
- Masa brutto
- 2,348 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177544833
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SV Szyna montażowa 17x17 mm, dł.: 487,5 mm, do TS