- Numer artykułu:
- DK 7030.111
- Wersja
- Czujnik temperatury / wilgotności
- Opis produktu
- Czujniki CMC III służą do kontroli fizycznych parametrów otoczenia i mogą być połączone przez kabel CAN-Bus RJ45 bez pośrednio z PU. Ponadto czujniki mogą być połączone ze sobą w magistrali.
- Korzyści
- Szybkie podłączenie automatyczne rozpoznawanie przez plug & play
- Zasilanie elektryczne odbywa się przez interfejs CAN-Bus.
- Zastosowania
- Monitorowanie szaf w IT, przemyśle i technice budynku.
- Monitorowanie szaf, pomieszczeń i kontenerów w otoczeniu IT.
- Sposób działania
- Ustawień można dokonywać za pomocą CMC III Processing Unit lub interfejsu IoT.
- Czujnik temperatury / wilgotności CMC III monitoruje temperaturę otoczenia i wilgotność powietrza w szafie
- Urządzenie posiada zintegrowany czujnik temperatury oraz zintegrowany czujnik wilgotności powietrza
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
Przód: gładki
Obudowa: struktura
- Kolor
- Przód: RAL 9005
Obudowa: RAL 7035
- Zakres dostawy
- Czujnik
Płyta montażowa
Wraz z zestawem montażowym
Czujnik temperatury / wilgotności
- Podłączenie do CAN-Bus
- Bezpośrednio
- Interfejsy
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Liczba elementów na interfejs IoT (maks.)
- 32
- Liczba elementów PU compact (maks.)
- 4
- Liczba elementów PU (maks.)
- 32
- Liczba elementów PDU (maks.)
- 16
- Metoda pomiarów
- Układ czujnika temperatury
- Układ czujnika wilgotności
- Wymiary
- Szerokość: 80 mm
Wysokość: 30 mm
Głębokość: 40 mm
- Zakres temperatury pracy
- 0 °C...55 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 5...95 %
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,1 kg
- Masa brutto
- 0,16 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Numer taryfy celnej
- 90268020
- EAN
- 4028177659490
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis produktu
-
DK Czujnik temperatury / wilgotności CMC III, do połączenia z CMC III Processing Unit, przez interfejs CAN-Bus, SxWxG: 80x30x40 mm, Obudowa: RAL 7035, Przód: RAL 9005