- Nr kat.:
- DK 7030.400
- Wersja
- Czujka dymu
- Opis produktu
- Czujniki CMC III służą do kontroli fizycznych parametrów otoczenia i mogą być połączone przez kabel CAN-Bus RJ45 bez pośrednio z PU. Ponadto czujniki mogą być połączone ze sobą w magistrali.
- Korzyści
- Szybkie podłączenie automatyczne rozpoznawanie przez plug & play
- Zasilanie elektryczne odbywa się przez interfejs CAN-Bus.
- Zastosowania
- Monitorowanie szaf w IT, przemyśle i technice budynku.
- Monitorowanie szaf, pomieszczeń i kontenerów w otoczeniu IT.
- Sposób działania
- Ustawień można dokonywać za pomocą CMC III Processing Unit lub interfejsu IoT.
- Czujnik dymu CMC III montuje się w górnej części szafy
- Czujnik wykrywa cząstki dymu w powietrzu w szafie
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Kolor
- Obudowa: biała
Kątownik mocujący: RAL 9005
- Zakres dostawy
- Czujnik
Płyta montażowa
Wraz z zestawem montażowym
Kątownik montażowy
Wraz z zestawem montażowym
- Podłączenie do CAN-Bus
- Bezpośrednio
- Interfejsy
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Liczba elementów na interfejs IoT (maks.)
- 32
- Liczba elementów PU compact (maks.)
- 4
- Liczba elementów PU (maks.)
- 32
- Liczba elementów PDU (maks.)
- 16
- Metoda pomiarów
- Fotodioda- Silikon-PIN/GaAs-IR-LED
- Wymiary
- Wysokość: 60 mm
- Zakres temperatury pracy
- 5 °C...45 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 5...95 %
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,4 kg
- Masa brutto
- 0,58 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 85311095
- EAN
- 4028177695818
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis produktu
-
DK CMC III Czujka dymu, bazuje na optoelektronicznej analizie cząstek dymu, wys.: 50 mm, Ø 100 mm, Tworzywo sztuczne, Obudowa: biała