Czujniki CMC III

Nr kat.: DK 7030.440

Czujnik wycieków, 15 m CMC III

Nr kat.:
DK 7030.440
Wersja
Czujnik wycieków, 15 m
Korzyści
Szybkie podłączenie automatyczne rozpoznawanie przez plug & play
Zasilanie elektryczne odbywa się przez interfejs CAN-Bus.
Zastosowania
Monitorowanie szaf w IT, przemyśle i technice budynku.
Monitorowanie szaf, pomieszczeń i kontenerów w otoczeniu IT.
Sposób działania
Ustawień można dokonywać za pomocą CMC III Processing Unit lub interfejsu IoT.
15-metrowy kabel czujnika jest mocowany do podłogi
Czujnik zgłasza wyciek, gdy kabel sensoryczny wejdzie w kontakt z cieczą przewodzącą
Materiał
Tworzywo sztuczne
Przód: gładki
Obudowa: struktura
Kolor
Przód: RAL 9005
Obudowa: RAL 7035
Zakres dostawy
Czujnik
Płyta montażowa
Wraz z zestawem montażowym
Czujnik wycieków
Kabel sensoryczny, 15 m
Podłączenie do CAN-Bus
Bezpośrednio
Interfejsy
2 x RJ45 CAN-Bus
Zacisk
Liczba elementów na interfejs IoT (maks.)
32
Liczba elementów PU compact (maks.)
4
Liczba elementów PU (maks.)
32
Liczba elementów PDU (maks.)
16
Metoda pomiarów
Pomiar przewodności
Wymiary
Szerokość: 110 mm
Wysokość: 30 mm
Głębokość: 40 mm
Zakres temperatury pracy
5 °C...45 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
5...95 %
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,802 kg
Masa brutto
1,106 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,2 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
85319000
EAN
4028177695832
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Opis produktu
DK CMC III Czujnik wycieków, 15 m, Metoda pomiarów: monitorowanie przewodności, Obejmuje:, Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego, Zewnętrzny przewód czujnika, 15 m
Objaśnienia
Deklaracja producent
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Quick guide