Do pomiaru prądu/energii oraz włączania/wyłączania odbiorników, np. wentylatorów.
- Nr kat.:
- DK 7030050
- Opis produktu
- Wejście jest przełączane na wyjścia przez dwa przekaźniki. W ten sposób można połączyć wyjścia z wartościami pomiarowymi i przeprowadzać automatyczne przełączanie. Jednym z przykładów zastosowania jest regulacja wentylatorów. Możliwe jest także ręczne przełączanie z poziomu interfejsu obsługi CMC III. Każde wyjście jest osobno monitorowane. Mierzone są różne wartości. Nie może być użytkowana z Processing Unit Compact.
- Korzyści
- Szybkie podłączenie automatyczne rozpoznawanie przez plug & play
- Sposób działania
- Steruje 2 wyjściami
- Pomiar napięcia, prądu, mocy, pracy
- Regulacja i załączanie wentylatorów, grzałek, odbiorników
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
Przód: gładki
Obudowa: struktura - Kolor
- Obudowa: RAL 7035
Przód: RAL 9005 - Zakres dostawy
- CMC III Power Unit
Z materiałem mocującym do montażu na powierzchni - Input connection
- Gniazdo C14
- Interfejsy systemu magistrali
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Liczba elementów na interfejs IoT (maks.)
- 16
- Liczba elementów PU (maks.)
- 8
- Wskazówka
- Nie może być użytkowane z Processing Unit Compact
- Do regulowania wentylatorów, do każdego wentylatora potrzebny jest element przeciwzakłóceniowy 7030051
- Wymiary
- Szerokość: 138 mm
Wysokość: 40 mm
Głębokość: 132 mm - Złącza wyjściowe
- 2 x Gniazdo C13, załączalne
- Zakres pomiarowy cos φ
- 0 ‐ ± 90 °
- zużyciem energii
- 0 ‐ 1.000.000 kWh
- Moc czynna
- 46 ‐ 2,3
- Częstotliwość znamionowa
- 50 ‐ 60 Hz
- Zakres temperatury pracy
- 0 °C...55 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 5...95 %
- Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 10 A
- Napięcie
- 110 ‐ 230 V
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,4 kg
- Masa brutto
- 0,588 kg
- Numer taryfy celnej
- 85311095
- EAN
- 4028177659377
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis produktu
- DK CMC III Power Unit, do zasilania i regulowania odbiorników przez CMC III, SxWxG: 138x40x132 mm, wejście: C14 100-230 V, 10 A 50/60 Hz, wyjście: 2x C13, 100-230 V, w sumie do 10 A, 50/60 Hz,
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Quick guide
- Karty produktów
- Graphics