- Numer artykułu:
- IT 7030.611
- Opis produktu
- Do zamykania drzwi, monitorowanie klamki i wskaźnik statusu. Możliwość otwierania bezpośrednio napięciem 24 V DC lub połączenia przez CMC III Access Control z systemem CMC III lub z interfejsem IoT.
- Korzyści
- Zdalne sterowanie i liczne funkcje automatycznej kontroli dostępu poprzez połączenie z CMC III lub z interfejsem IoT, np. otwarcie przez opcjonalny kod cyfrowy w czytniku lub czytnik transponderów
- Optyczny wskaźnik LED statusu uchwytu lub nadrzędnego systemu CMC III w szafie
- Indywidualne sterowanie i wybór koloru konfigurowalne poprzez interfejs CMC III lub IoT
- Przygotowany do zastosowania półcylindra profilowanego 40 mm według DIN 18 252
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
Tworzywo sztuczne
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej
Kabel przyłączeniowy RJ12, 2,9 m
Adapter uchwytu do drzwi przeszklonych aluminiowych do VX IT i drzwi wentylowanych aluminiowych/z blachy stalowej do VX IT (zawiasy prawe/lewe)
Wraz z zestawem montażowym
- przy DC
- 0,06 A
- Liczba elementów PU compact (maks.)
- 2
- Liczba elementów PU (maks.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- Maks. 5 sztuk przy zasilaniu elektrycznym przez PoE
- Wymiary
- Szerokość: 41 mm
Wysokość: 386 mm
Głębokość: 42 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX IT
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,02 kg
- Masa brutto
- 1,039 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024110
- EAN
- 4028177926059
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis produktu
-
Uchwyt Komfort do VX IT z kodem cyfrowym, RAL 9005