Produkt wycofywany do: 31 gru 2023
- Nr kat.:
- DK 7030240
- Wersja
- do 1-cz. drzwi aluminiowych
- Opis produktu
- Do automatycznego otwierania drzwi szafy w sytuacjach awaryjnych. Podłączenie i sterowanie przez Door Control Module.
- Sposób działania
- Drzwi utrzymywane są wstanie zamkniętym dzięki magnesom. W przypadkubraku zasilania elektromagnesów, system siłownikówgazowych powoduje otwarcie drzwi.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- z systemem siłownika gazowego.
Kable łączeniowe
Blokada magnetyczna
Wraz z zestawem montażowym - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 3,08 kg
- Masa brutto
- 3,38 kg
- Numer taryfy celnej
- 83015000
- EAN
- 4028177695856
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Opis produktu
- DK Zestaw drzwiowy, do 1-częściowych drzwi przeszklonych, 24 V DC
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- White Paper