Door Kit do Automatic Door Opening (ADO)

Nr kat.: DK 7030241

System siłownika gazowego, który umożliwia otwarcie drzwi w każdej sytuacji awaryjnej. Podłączenie zestawu Door Kit odbywa się przy pomocy odpowiedniego modułu Door Control.

Nr kat.:
DK 7030241
Wersja
do 1-cz. drzwi blaszanych
Opis produktu
Do automatycznego otwierania drzwi szafy w sytuacjach awaryjnych. Podłączenie i sterowanie przez Door Control Module.
Sposób działania
Drzwi utrzymywane są wstanie zamkniętym dzięki magnesom. W przypadkubraku zasilania elektromagnesów, system siłownikówgazowych powoduje otwarcie drzwi.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Magnesy
z systemem siłownika gazowego.
Wraz z zestawem montażowym
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,1 kg
Masa brutto
3,5 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177701328
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Opis produktu
DK Zestaw drzwiowy, do 1-częściowych drzwi z blachy stalowej, 24 V DC
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
White Paper