Door Kit do Automatic Door Opening (ADO)

Nr kat.: DK 7320792

System siłownika gazowego, który umożliwia otwarcie drzwi w każdej sytuacji awaryjnej. Podłączenie zestawu Door Kit odbywa się przy pomocy odpowiedniego modułu Door Control.

Nr kat.:
DK 7320792
Wersja
do drzwi 2-cz.
Opis produktu
Do automatycznego otwierania drzwi szafy w sytuacjach awaryjnych. Podłączenie i sterowanie przez Door Control Module.
Sposób działania
Drzwi utrzymywane są wstanie zamkniętym dzięki magnesom. W przypadkubraku zasilania elektromagnesów, system siłownikówgazowych powoduje otwarcie drzwi.
Zakres dostawy
z systemem siłownika gazowego.
Wraz z zestawem montażowym
Zakres temperatury pracy
-5 °C...45 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
5...95 %
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,5 kg
Masa brutto
3,76 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177606173
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
White Paper