Zasilacz CMC III do PU, PU Compact, listwy oświetleniowej LED, Door Control Modul

Nr kat.: DK 7030060

Zasilacz CMC III do zastosowań w różnych zakresach napięcia zasilającego.

Nr kat.:
DK 7030060
Opis produktu
Zasilacz został specjalnie dopasowany do stylistyki CMC III i można go umieścić w zestawie montażowym. Poza specjalnym wtykiem do CMC III Processing Unit/-Compact są jeszcze dwa dodatkowe zaciski pełniące funkcję wyjść 24 V do dyspozycji.
Materiał
Tworzywo sztuczne
Powierzchnia
Przód: gładki
Obudowa: struktura
Kolor
Przód: RAL 9005
Obudowa: RAL 7035
Zakres dostawy
Kabel przyłączeniowy 24 V (DC)
Z materiałem mocującym do montażu na powierzchni
Długość kabla przyłączeniowego
600 mm
Input connection
Gniazdo C14
Prąd wyjściowy (maks.)
2,5 A
Wymiary
Szerokość: 138 mm
Wysokość: 40 mm
Głębokość: 132 mm
Zakres temperatury pracy
0 °C...40 °C
Napięcie wyjściowe
Napięcie wyjściowe: 24 V DC
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
5...95 %
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,65 kg
Masa brutto
0,652 kg
Numer taryfy celnej
85043121
EAN
4028177659384
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Opis produktu
DK Zasilacz CMC III, do zasilania komponentów CMC III, wejście: C14 100-240 V, 50/60 Hz, wyjście: 24 V DC, 2 A, 1 x wyjście przez złącze wtykowe, 2 x wyjście przez złącze zaciskowe,
Atesty
UL
UR + C-UR (recognized)
Objaśnienia
Deklaracja producent
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Quick guide
Karty produktów
Graphics
Oprogramowanie
Oprogramowanie