Uchwyty z możliwością integracji z różnymi systemami szaf.
- Nr kat.:
- DK 7320721
- Wersja
- Uchwyt Komfort z funkcją Master-Key
- Opis produktu
- Do monitorowania i zarządzania za pomocą centralnej jednostki typu CMC III lub interfejsu IoT.
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- 2 adaptery do drzwi przeszklonych
Wieszaki kątowe
Adapter do wkładek półcylindrycznych
Przewód przyłączeniowy (3 m) z wtykiem RJ 12
Wraz z zestawem montażowym - Typ zamknięcia
- Funkcja Master-Key (z funkcją otwarcia awaryjnego)
- Prąd znamionowy maksymalny
- 0,1 A
- Liczba elementów na interfejs IoT (maks.)
- 16
- Liczba elementów PU compact (maks.)
- 2
- Liczba elementów PU (maks.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- Maks. 5 sztuk przy zasilaniu elektrycznym przez PoE
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,99 kg
- Masa brutto
- 0,992 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024110
- EAN
- 4028177390386
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis produktu
- DK Uchwyt Komfort CMC III, z funkcją Master key, do TS 8, DK-TS
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi