Drzwi przeszklone i pełne stalowe VX IT z klapami wentylacyjnymi do funkcji automatycznego otwierania w przypadku alarmu
- Nr kat.:
- VX 7030265
- Wersja
- Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Element sprężysto-tłumiący do otwierania klap
Magnesy do mocowania klap
Klapy w stanie bezprądowym są otwarte
Drzwi przeszklone: 2x jednoszybowe szkło bezpieczne, przyciemniane
jednoczęściowe, z klapami wentylacyjnymi
Ramy: aluminiowy profil wytłaczany - Korzyści
- Możliwość zdalnego sterowania z systemu CMC III
- Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu przyciemnionego szkła bezpiecznego
- Duża stabilność dzięki połączeniu klap wentylacyjnych z ramą rurową drzwi
- Otwarte klapy wentylacyjne wchodzą na drogę ewakuacyjną tylko na 200mm
- Brak konieczności dopasowania systemu zamykania
- Ręczne otwieranie drzwi nie wpływa na klapy wentylacyjne
- Automatyczne otwieranie klap wentylacyjnych w przypadku awarii zasilania
- Dane techniczne
- Konstrukcja klapy wentylacyjnej na zewnątrz: 200 mm (w stanie otwartym)
- Konstrukcja części mechanicznej do wewnątrz: 52,5 mm
- Zawiasy: po prawej stronie (możliwość zamiany z prawej na lewą stronę w drzwiach jednoczęściowych)
- Kabel przyłączeniowy od zaczepu drzwi: 2,5 m
- Sposób działania
- Aktywacja przez CMC III Door Control Module (DCM)
- W sytuacji alarmowej, w przypadku awarii systemu chłodzenia lub zadziałania instalacji gaśniczej następuje automatyczne, mechaniczne otwarcie zintegrowanych pionowych klap wentylacyjnych
- Zależnie od kubatury i temperatury, do chłodzenia awaryjnego wykorzystywane jest powietrze pomieszczenia lub bezpośrednio do szaf IT może wpływać gaz gaśniczy
- Zawsze muszą być stosowane drzwi przednie i tylne systemu ADO - automatycznego otwarcia drzwi
- Materiał
- Ramy: aluminiowy profil wytłaczany
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, przyciemniane - Zakres dostawy
- Drzwi przeszklone z uchwytem Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
- przy DC
- 0,78 A
- Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.200 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 20 przy zamkniętych klapach wentylacyjnych
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 45 kg
- Masa brutto
- 46 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177925892
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- Aluminiowe drzwi przeszklone VX IT ADO, SxW: 800x2200, 2x pojedyncza szyba ochronna
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi