Do uniwersalnego stosowania na wszystkich płaszczyznach, do wprowadzania konfekcjonowanych kabli i przewodów z wtyczkami. Możliwość zabudowy na 16- i 24-biegunowych otworach wtykowych.
- Nr kat.:
- AX 2583080
- Wersja
- Do 8 wkładów uszczelniających, małych
- Opis produktu
- Do uniwersalnego stosowania na wszystkich płaszczyznach, do wprowadzania konfekcjonowanych kabli i przewodów z wtyczkami. Możliwość zabudowy na 16- i 24-biegunowych otworach wtykowych.
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Kolor
- Czarny
- Zakres dostawy
- Rama uszczelniająca
Rama zamykająca - Wymagane wycięcie
- 91 x 46 mm (16-bieg.)
- Wymiary
- Szerokość: 126,08 mm
Głębokość: 70,08 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 66
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,1 kg
- Masa brutto
- 0,12 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177939905
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Opis produktu
- SZ Rama uszczelniająca, modułowa, do 8 wkładów uszczelniających małych lub, do wycięć połączeń wtykowych (16-bieg.)
- Atesty
- UR + C-UR (recognized)
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Instrukcja obsługi