Rama uszczelniająca, modułowa

Nr kat.: AX 2583100

Do uniwersalnego stosowania na wszystkich płaszczyznach, do wprowadzania konfekcjonowanych kabli i przewodów z wtyczkami. Możliwość zabudowy na 16- i 24-biegunowych otworach wtykowych.

Nr kat.:
AX 2583100
Wersja
Do 10 wkładów uszczelniających, małych
Opis produktu
Do uniwersalnego stosowania na wszystkich płaszczyznach, do wprowadzania konfekcjonowanych kabli i przewodów z wtyczkami. Możliwość zabudowy na 16- i 24-biegunowych otworach wtykowych.
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kolor
Czarny
Zakres dostawy
Rama uszczelniająca
Rama zamykająca
Wymagane wycięcie
113,5 x 46 mm (24-bieg.)
Wymiary
Szerokość: 153,08 mm
Głębokość: 70,08 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 66
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,13 kg
Masa brutto
0,148 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177939912
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Opis produktu
SZ Rama uszczelniająca, modułowa, do 10 wkładów uszczelniających małych lub, do wycięć połączeń wtykowych (24-bieg.)
Atesty
UR + C-UR (recognized)
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi