Rowkowane wkładki uszczelniające w połączeniu z wypełnieniami tworzą indywidualne wprowadzenie kabli, także kabli konfekcjonowanych.
- Nr kat.:
- AX 2580012
- Wersja
- Wkład uszczelniający, mały
- Opis produktu
- Rowkowane wkładki uszczelniające w połączeniu z wypełnieniami tworzą indywidualne wprowadzenie kabli, także kabli konfekcjonowanych.
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Kolor
- RAL 7035
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Typ 4X tylko do wewnątrz pomieszczeń
- Dla średnicy kabla
- 12 mm
- Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,02 kg
- Masa brutto
- 0,057 kg
- Numer taryfy celnej
- 40082900
- EAN
- 4028177939714
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Opis produktu
- SZ Wkładki uszczelniające, do płyty kołnierzowej z tworzywa sztucznego, modułowej i ramy uszczelniającej modułowej, małe, do kabla o średnicy 12 mm
- Atesty
- UR + C-UR (recognized)