Wystarczy wyłamać tworzywo sztuczne na wytłoczeniach pod dławiki kablowe. Dodatkowe otwory prostokątne i ramy wzmacniające umożliwiają bezpośredni montaż modułowego systemu przepustów kablowych.
- Nr kat.:
- SZ 2562200
- Opis produktu
- Wystarczy wyłamać tworzywo sztuczne na wytłoczeniach pod dławiki kablowe. Dodatkowe otwory prostokątne i ramy wzmacniające umożliwiają bezpośredni montaż modułowego systemu przepustów kablowych.
- Materiał
- Tworzywo sztuczne zgodne z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Number of rectangular cutouts information
- 1 otwór prostokątny mieści 10 małych wkładek uszczelniających
- Number of rectangular cutouts
- 3
- Wskazówka
- Przyporządkowanie rozmiarów płyt kołnierzowych można znaleźć w poszczególnych obudowach
- Liczba wycisków metrycznych
- 3 x M12
2 x M16
3 x M20
3 x M25
2 x M32 - Wymiary
- Szerokość: 339 mm
Głębokość: 149 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: AX
- Płyta kołnierzowa
- Wielkość: 2
- Zakres temperatury pracy
- -40 °C...80 °C
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66 przy fachowym montażu
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,3 kg
- Masa brutto
- 0,332 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177938403
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
- SZ Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego, modułowa z wytłoczeniami metrycznymi., do AX, SxG: 339 x 149 mm
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Info sheet
- Instrukcja obsługi