Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego, modułowa z wytłoczeniem metrycznym, do AX

Nr kat.: SZ 2566200

Wystarczy wyłamać tworzywo sztuczne na wytłoczeniach pod dławiki kablowe. Dodatkowe otwory prostokątne i ramy wzmacniające umożliwiają bezpośredni montaż modułowego systemu przepustów kablowych.

Nr kat.:
SZ 2566200
Opis produktu
Wystarczy wyłamać tworzywo sztuczne na wytłoczeniach pod dławiki kablowe. Dodatkowe otwory prostokątne i ramy wzmacniające umożliwiają bezpośredni montaż modułowego systemu przepustów kablowych.
Materiał
Tworzywo sztuczne zgodne z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Number of rectangular cutouts information
1 otwór prostokątny mieści 10 małych wkładek uszczelniających
Number of rectangular cutouts
6
Wskazówka
Przyporządkowanie rozmiarów płyt kołnierzowych można znaleźć w poszczególnych obudowach
Liczba wycisków metrycznych
4 x M12
5 x M16
5 x M20
4 x M25
1 x M32
1 x M40
1 x M50
Wymiary
Szerokość: 401 mm
Głębokość: 221 mm
Pasujący do
Typ obudowy: AX
Płyta kołnierzowa
Wielkość: 6
Zakres temperatury pracy
-40 °C...80 °C
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 66 przy fachowym montażu
Type rating według UL 50E
Typ 1
Typ 12
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,5 kg
Masa brutto
0,56 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177938441
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Opis produktu
SZ Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego, modułowa z wytłoczeniami metrycznymi., do AX, SxG: 401 x 221 mm
Atesty
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacja
Dalsze informacje
Info sheet
Instrukcja obsługi