Do wprowadzania konfekcjonowanych kabli do obudowy z zamontowaną płytą kołnierzową. Dzieloną płytę kołnierzową można uszczelnić za pomocą przesuwanych blach z elastycznym profilem zaciskowym.
- Nr kat.:
- SZ 2565400
- Opis produktu
- Do wprowadzania konfekcjonowanych kabli do obudowy z zamontowaną płytą kołnierzową. Dzieloną płytę kołnierzową można uszczelnić za pomocą przesuwanych blach z elastycznym profilem zaciskowym.
- Materiał
- Płyta kołnierzowa: blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Wymiary
- Szerokość: 301 mm
Głębokość: 221 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: AX
- Płyta kołnierzowa
- Wielkość: 5
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,31 kg
- Masa brutto
- 1,34 kg
- Numer taryfy celnej
- 73079100
- EAN
- 4028177944602
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
- SZ Płyta kołnierzowa metalowa, do AX, z gumowym profilem zaciskowym, SxG: 301x221 mm, do płyt kołnierzowych rozmiar 5
- Dokumentacja
- Info sheet