Do wprowadzania konfekcjonowanych kabli do obudowy z zamontowaną płytą kołnierzową. Dzieloną płytę kołnierzową można uszczelnić za pomocą przesuwanych blach z elastycznym profilem zaciskowym.
- Nr kat.:
- SZ 2566400
- Opis produktu
- Do wprowadzania konfekcjonowanych kabli do obudowy z zamontowaną płytą kołnierzową. Dzieloną płytę kołnierzową można uszczelnić za pomocą przesuwanych blach z elastycznym profilem zaciskowym.
- Materiał
- Płyta kołnierzowa: blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Wymiary
- Szerokość: 401 mm
Głębokość: 221 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: AX
- Płyta kołnierzowa
- Wielkość: 6
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,65 kg
- Masa brutto
- 1,84 kg
- Numer taryfy celnej
- 73079100
- EAN
- 4028177944619
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
- SZ Płyta kołnierzowa metalowa, do AX, z gumowym profilem zaciskowym, SxG: 401x221 mm, do płyt kołnierzowych rozmiar 6
- Dokumentacja
- Info sheet