Z wstępnie wytłoczonymi otworami dla dławików kablowych.
- Nr kat.:
- SZ 2561010
- Opis produktu
- Z wytłaczanymi wstępnie otworami do dławików kablowych. Należy stosować uszczelnienie do standardowych płyt kołnierzowych.
- Kolor
- RAL 7035
- Wskazówka
- Przyporządkowanie rozmiarów płyt kołnierzowych można znaleźć w poszczególnych obudowach
- Liczba wycisków metrycznych
- 3 x M16
5 x M20
4 x M25
2 x M32
2 x M40 - Wymiary
- Szerokość: 330 mm
Głębokość: 90 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: AE
- Płyta kołnierzowa
- Wielkość: 3
- Zakres temperatury pracy
- -40 °C...70 °C
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55 przy fachowym montażu
- Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 1,13 kg
- Masa brutto
- 1,396 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177550261
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
- SZ Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego do kabli z wytłoczeniem metrycznym, SxG: 330x90 mm, rozmiar: 3