Płyty kołnierzowe z tworzywa sztucznego do kabli z wytłoczeniem metrycznym

Nr kat.: SZ 2563010

Z wstępnie wytłoczonymi otworami dla dławików kablowych.

Nr kat.:
SZ 2563010
Opis produktu
Z wytłaczanymi wstępnie otworami do dławików kablowych. Należy stosować uszczelnienie do standardowych płyt kołnierzowych.
Kolor
RAL 7035
Wskazówka
Przyporządkowanie rozmiarów płyt kołnierzowych można znaleźć w poszczególnych obudowach
Liczba wycisków metrycznych
2 x M12
4 x M16
8 x M20
13 x M25
6 x M32
4 x M40
2 x M50
Wymiary
Szerokość: 530 mm
Głębokość: 149 mm
Pasujący do
Typ obudowy: AE
Płyta kołnierzowa
Wielkość: 5
Zakres temperatury pracy
-40 °C...70 °C
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 55 przy fachowym montażu
Opak.
5 szt.
Waga netto
1,75 kg
Masa brutto
1,949 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177550285
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Opis produktu
SZ Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego do kabli z wytłoczeniem metrycznym, SxG: 530x149 mm, rozmiar: 5