Z wstępnie wytłoczonymi otworami PG dla dławików kablowych.
- Nr kat.:
- KL 1581000
- Opis produktu
- Z wytłaczanymi wstępnie otworami PG do dławików kablowych. Należy stosować uszczelnienie do standardowych płyt kołnierzowych.
- Materiał
- ABS
- Kolor
- RAL 7035
- Wskazówka
- Przyporządkowanie rozmiarów płyt kołnierzowych można znaleźć w poszczególnych obudowach
- Liczba wycisków metrycznych
- 12
- Liczba x średnica PG
- 12 x 13.5
- Wymiary
- Szerokość: 220 mm
Głębokość: 90 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: KL
- Płyta kołnierzowa
- Wielkość: 2
- Zakres temperatury pracy
- -40 °C...70 °C
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55 przy fachowym montażu
- Opak.
- 5 szt.
- Waga netto
- 0,505 kg
- Masa brutto
- 0,604 kg
- Numer taryfy celnej
- 73079100
- EAN
- 4028177010888
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
- KL Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego do kabli z wytłoczeniem PG, SxG: 220x90 mm, rozmiar: 2, wytłoczenia PG: 13,5