Wystarczy przekłuć tworzywo i przeciągnąć kabel, stopień ochrony IP 65 przy starannym wprowadzeniu kabla.
- Nr kat.:
- SZ 2561500
- Opis produktu
- Należy przekuć tworzywo i przeprowadzić kabel.
- Materiał
- Tworzywo sztuczne zgodne z UL 94-V0
Bez halogenu - Kolor
- podobny do RAL 7035
- Wskazówka
- Przyporządkowanie rozmiarów płyt kołnierzowych można znaleźć w poszczególnych obudowach
- Wymiary
- Szerokość: 330 mm
Głębokość: 90 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: AE
- Płyta kołnierzowa
- Wielkość: 3
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 65
- Liczba wprowadzeń kabli i średnica Ø (mm) min.-maks.
- 17 x 6-11
- 27 x 10-15
- 2 x 15-21
- 4 x 16-25
- 2 x 19-34
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,365 kg
- Masa brutto
- 0,37 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177325593
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
- SZ Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego do kabli z membranami, SxG: 330x90 mm, rozmiar: 3