Płyty kołnierzowe z tworzywa sztucznego do kabli z membranami

Nr kat.: SZ 2562500

Wystarczy przekłuć tworzywo i przeciągnąć kabel, stopień ochrony IP 65 przy starannym wprowadzeniu kabla.

Nr kat.:
SZ 2562500
Opis produktu
Należy przekuć tworzywo i przeprowadzić kabel.
Materiał
Tworzywo sztuczne zgodne z UL 94-V0
Bez halogenu
Kolor
podobny do RAL 7035
Wskazówka
Przyporządkowanie rozmiarów płyt kołnierzowych można znaleźć w poszczególnych obudowach
Wymiary
Szerokość: 339 mm
Głębokość: 149 mm
Pasujący do
Typ obudowy: AE
Płyta kołnierzowa
Wielkość: 4
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 65
Liczba wprowadzeń kabli i średnica Ø (mm) min.-maks.
24 x 7-12
48 x 10-15
4 x 15-21
8 x 15-25
4 x 26-35
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,55 kg
Masa brutto
0,58 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177325609
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Opis produktu
SZ Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego do kabli z membranami, SxG: 339x149 mm, rozmiar: 4