Wystarczy przekłuć tworzywo i przeciągnąć kabel, stopień ochrony IP 65 przy starannym wprowadzeniu kabla.
- Nr kat.:
- SZ 2563500
- Opis produktu
- Należy przekuć tworzywo i przeprowadzić kabel.
- Materiał
- Tworzywo sztuczne zgodne z UL 94-V0
Bez halogenu - Kolor
- podobny do RAL 7035
- Wskazówka
- Przyporządkowanie rozmiarów płyt kołnierzowych można znaleźć w poszczególnych obudowach
- Wymiary
- Szerokość: 534 mm
Głębokość: 149 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: AE
- Płyta kołnierzowa
- Wielkość: 5
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 65
- Liczba wprowadzeń kabli i średnica Ø (mm) min.-maks.
- 18 x 5-9
- 16 x 7-12
- 36 x 10-15
- 6 x 15-24
- 2 x 23-30
- 2 x 26-35
- 4 x 26-54
- 1 x 50-110
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,86 kg
- Masa brutto
- 0,96 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177325616
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
- SZ Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego do kabli z membranami, SxG: 534x149 mm, rozmiar: 5