Otwory dla dławików kablowych wystarczy przebić za pomocą śrubokręta, stopień ochrony IP 66 przy montażu w zwykłej pozycji, na dole.
Płyta kołnierzowa metalowa z wytłoczeniem metrycznym
Nr kat.: SZ 1581100
Ten artykuł zostanie wycofany: 30 sty 2020
Podany nowy artykuł pasuje do systemu obudów KX:
- Nr kat.:
- SZ 1581100
- Opis produktu
- Otwory do dławików kablowych wykonać używając śrubokręta.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Wskazówka
- Przyporządkowanie rozmiarów płyt kołnierzowych można znaleźć w poszczególnych obudowach
- Liczba wycisków metrycznych
- 12 x M20
- Wymiary
- Szerokość: 221 mm
Głębokość: 90 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: KL
- Płyta kołnierzowa
- Wielkość: 2
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66 przy montażu w zwykłej pozycji, na dole
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,23 kg
- Masa brutto
- 0,25 kg
- Numer taryfy celnej
- 73079100
- EAN
- 4028177390843
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
- SZ Metalowa płyta kołnierzowa z wytłoczeniem metrycznym, SxG: 221x90 mm, rozmiar: 2
- Dokumentacja
- Dalsze informacje