Otwory dla dławików kablowych wystarczy przebić za pomocą śrubokręta, stopień ochrony IP 66 przy montażu w zwykłej pozycji, na dole.
- Nr kat.:
- SZ 1581200
- Opis produktu
- Otwory do dławików kablowych wykonać używając śrubokręta.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Wskazówka
- Przyporządkowanie rozmiarów płyt kołnierzowych można znaleźć w poszczególnych obudowach
- Liczba wycisków metrycznych
- 12 x M20
- Wymiary
- Szerokość: 220 mm
Głębokość: 90 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: KX
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55 przy fachowym montażu
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Type 12K
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,23 kg
- Masa brutto
- 0,24 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73079100
- EAN
- 4028177940536
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
- KX Płyta kołnierzowa metalowa, z wytłoczeniem metrycznym, dla średnicy kabla M20
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacja
- Dalsze informacje