Płyta kołnierzowa metalowa z wytłoczeniem metrycznym

Nr kat.: SZ 2561100

Otwory dla dławików kablowych wystarczy przebić za pomocą śrubokręta, stopień ochrony IP 66 przy montażu w zwykłej pozycji, na dole.

Nr kat.:
SZ 2561100
Opis produktu
Otwory do dławików kablowych wykonać używając śrubokręta.
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Wskazówka
Przyporządkowanie rozmiarów płyt kołnierzowych można znaleźć w poszczególnych obudowach
Liczba wycisków metrycznych
9 x M20
4 x M25
2 x M32
Wymiary
Szerokość: 330 mm
Głębokość: 90 mm
Pasujący do
Typ obudowy: AE
Płyta kołnierzowa
Wielkość: 3
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 66 przy montażu w zwykłej pozycji, na dole
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,31 kg
Masa brutto
0,356 kg
Numer taryfy celnej
73079100
EAN
4028177390850
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Opis produktu
SZ Metalowa płyta kołnierzowa z wytłoczeniem metrycznym, SxG: 330x90 mm, rozmiar: 3
Dokumentacja
Dalsze informacje