Otwory dla dławików kablowych wystarczy przebić za pomocą śrubokręta, stopień ochrony IP 66 przy montażu w zwykłej pozycji, na dole.
Płyta kołnierzowa metalowa z wytłoczeniem metrycznym
Nr kat.: SZ 2563100
Ten artykuł zostanie wycofany: 30 sty 2020
- Nr kat.:
- SZ 2563100
- Opis produktu
- Otwory do dławików kablowych wykonać używając śrubokręta.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Wskazówka
- Przyporządkowanie rozmiarów płyt kołnierzowych można znaleźć w poszczególnych obudowach
- Liczba wycisków metrycznych
- 1 x M12
12 x M20
11 x M25
8 x M32
4 x M40 - Wymiary
- Szerokość: 534 mm
Głębokość: 149 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: AE
- Płyta kołnierzowa
- Wielkość: 5
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66 przy montażu w zwykłej pozycji, na dole
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,96 kg
- Masa brutto
- 1,004 kg
- Numer taryfy celnej
- 73079100
- EAN
- 4028177390874
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
- SZ Metalowa płyta kołnierzowa z wytłoczeniem metrycznym, SxG: 534x149 mm, rozmiar: 5
- Dokumentacja
- Dalsze informacje