Jako część zamienna/zastępcza dla dołączonych seryjnie płyt kołnierzowych, stopień ochrony IP 66 przy montażu w zwykłej pozycji, na dole.
- Nr kat.:
- SZ 2560400
- Wersja
- pełne
- Opis produktu
- Jako część zamienna / element wymienny do seryjnie dołączanych płyt kołnierzowych.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Wskazówka
- Przyporządkowanie rozmiarów płyt kołnierzowych można znaleźć w poszczególnych obudowach
- Wymiary
- Szerokość: 160 mm
Głębokość: 70 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: AE
- Płyta kołnierzowa
- Wielkość: 1
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66 przy montażu w zwykłej pozycji, na dole
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,119 kg
- Masa brutto
- 0,128 kg
- Numer taryfy celnej
- 73079100
- EAN
- 4028177510142
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
- SZ Metalowa płyta kołnierzowa, zamknięta, SxG: 160x70 mm, rozmiar 1