- Nr kat.:
- SZ 2563450
- Wersja
- Dwuczęściowe
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Przyporządkowanie rozmiarów płyt kołnierzowych można znaleźć w poszczególnych obudowach
- Do montażu w szafie o szerokości >760 mm potrzebne są 2 opakowania
- Wymiary
- Szerokość: 447 mm
Głębokość: 149 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: AX
- Pasuje do nr kat.
- 1050000
- 1057000
- 1100000
- Płyta kołnierzowa
- Wielkość: 3
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
-
SZ Metalowa płyta kołnierzowa dwuczęściowa, do AX, z elastycznym profilem zaciskowym, SxG: 447x149 mm, do płyt kołnierzowych rozmiar 3