Dzielona płyta kołnierzowa umożliwia łatwy montaż do obudowy i oferuje różne możliwości montażu. Do łatwego wprowadzania do obudowy kabli ze złączami wtykowymi lub bez. Specjalne otwory w płycie kołnierzowej gwarantują automatyczne wyrównanie potencjałów przy przykręcaniu. Nie są już potrzebne trzpienie, zaciski czy kable uziemiające.
- Nr kat.:
- SZ 2567450
- Wersja
- Dwuczęściowe
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Przyporządkowanie rozmiarów płyt kołnierzowych można znaleźć w poszczególnych obudowach
- Do montażu w szafie o szerokości >760 mm potrzebne są 2 opakowania
- Wymiary
- Szerokość: 436 mm
Głębokość: 221 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: AX
- Pasuje do nr kat.
- 1260.000
- 1339.000
- 1360.000
- 1376.000
- 1059.000
- 1091.000
- 1116.000
- 1261.000
- Płyta kołnierzowa
- Wielkość: 7
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,4 kg
- Masa brutto
- 1,46 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73079100
- EAN
- 4028177973145
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
- SZ Metalowa płyta kołnierzowa dwuczęściowa, do AX, z elastycznym profilem zaciskowym, SxG: 436x221 mm, do płyt kołnierzowych rozmiar 7
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi