Płyty kołnierzowe do obudowy naściennej AX, 3-częściowej

Nr kat.: AX 2260070

Nr kat.:
AX 2260070
Wersja
z metrycznym połączeniem śrubowym
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Liczba wycisków metrycznych
4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 55 przy fachowym montażu
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,63 kg
Masa brutto
0,653 kg
Numer taryfy celnej
73079100
EAN
4028177995291
Opis produktu
AX Płyta kołnierzowa z dławikiem metrycznym, do obudowy naściennej AX, 3-częściowej, blacha stalowa, RAL 7035